IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
con testa
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
sfera in acciaio inox
D=Diametro esterno
M12
H = corsa
2,5
L=Lunghezza
32
D1
8
D2
18
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
55
Forza elastica inizio F1 ca. N
30
L1
25
S
6

Descrizione

Materiale
Acciaio automatico o acciaio inox.
Versione
Acciaio brunito. Acciaio inox non trattato. Sfera in acciaio o acciaio inox, temprato, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche