{"product":{"productId":"agid.2496","price":8.02,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARD, CONTESTA, D=M10 L=26, ACCIAIO INOX,COMP:SFERA ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
con testa
acciaio inox
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Sfera temprata
- Sfera in acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
8,02 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
con testa
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
sfera in acciaio inox
D=Diametro esterno
M10
H = corsa
2
L=Lunghezza
26
D1
6
D2
16
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
35
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
20
L1
20
S
5
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico o acciaio inox.
Versione
Acciaio brunito. Acciaio inox non trattato. Sfera in acciaio o acciaio inox, temprato, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.