IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
con testa
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Materiale Componente
sfera in acciaio
Superficie corpo base
brunito
D=Diametro esterno
M8
H = corsa
1,5
L=Lunghezza
21
D1
5
D2
13
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
30
Forza elastica inizio F1 ca. N
15
L1
16
S
4

Descrizione

Materiale
Acciaio automatico o acciaio inox.
Versione
Acciaio brunito. Acciaio inox non trattato. Sfera in acciaio o acciaio inox, temprato, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche