{"product":{"productId":"agid.2496","price":3.17,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARD, CONTESTA, D=M06 L=16, ACCIAIO AUTOM.,BRUNITO, COMP:SFERA IN ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
con testa
acciaio automatico
brunito
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Sfera temprata
- Sfera in acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
3,17 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
con testa
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Materiale
Componente
sfera in acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D=Diametro esterno
M6
H = corsa
1
L=Lunghezza
16
D1
3,5
D2
10
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
13
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
9
L1
12
S
3
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico o acciaio inox.
Versione
Acciaio brunito. Acciaio inox non trattato. Sfera in acciaio o acciaio inox, temprato, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.