IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
con testa
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Materiale Componente
sfera in acciaio
Superficie corpo base
brunito
D=Diametro esterno
M5
H = corsa
0,9
L=Lunghezza
17
D1
3
D2
8,5
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
11
Forza elastica inizio F1 ca. N
6
L1
13
S
2,5

Descrizione

Materiale
Acciaio automatico o acciaio inox.
Versione
Acciaio brunito. Acciaio inox non trattato. Sfera in acciaio o acciaio inox, temprato, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche