IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Finitura liscia
Versione 2
senza collare
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
POM
D=Diametro esterno
6
H = corsa
1,3
L=Lunghezza
14
D1
5
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
40
Forza elastica inizio F1 ca. N
22

Descrizione

Materiale

Manicotto in acciaio inox 1.4305

Molla in acciaio inox 1.4310

Sfera in acciaio inox 1.4034 o POM.

Versione
Sfera temprata, non trattata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche