{"product":{"productId":"agid.2493","price":2.62,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARD,VERSIONE LISCIA, SENZA COLLARE, D=12L=24, ACCIAIO INOX, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
Finitura liscia
acciaio inox
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale
- Montaggio semplice
- Sfera temprata
Unità di vendita
2,62 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Finitura liscia
Versione 2
senza collare
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
D=Diametro esterno
12
H = corsa
3,2
L=Lunghezza
24
D1
10
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
122
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
54
Descrizione
Materiale
Manicotto in acciaio inox 1.4305
Molla in acciaio inox 1.4310
Sfera in acciaio inox 1.4034 o POM.
Versione
Sfera temprata, non trattata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.