IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Finitura liscia
Materiale Corpo base
plastica
Materiale Componente
POM
D=Diametro esterno
12
H = corsa
3,5
L=Lunghezza
16
D1
10
D2
14
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
25
Forza elastica inizio F1 ca. N
15
L1
2,5

Descrizione

Materiale
Corpo in resina termoplastica.
Molla in acciaio inox.
Sfera in acciaio inox o POM.
Versione
Corpo colore nero. Sfera temprata, non trattata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche