{"product":{"productId":"agid.2490","price":1.37,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARD,VERSIONE LISCIA, D=10 L=13,5, PLASTICA,COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
Finitura liscia
plastica
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale
- Montaggio semplice
Unità di vendita
1,37 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Finitura liscia
Materiale
Corpo base
plastica
Materiale
Componente
acciaio inox
D=Diametro esterno
10
H = corsa
2,7
L=Lunghezza
13,5
D1
8
D2
12
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
20
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
10
L1
2,5
Descrizione
Materiale
Corpo in resina termoplastica.
Molla in acciaio inox.
Sfera in acciaio inox o POM.
Molla in acciaio inox.
Sfera in acciaio inox o POM.
Versione
Corpo colore nero. Sfera temprata, non trattata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.