IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Finitura liscia
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
POM
D=Diametro esterno
6
L=Lunghezza
7
Corsa S
1,3
D1
5
D2
6,5
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
12
Forza elastica inizio F1 ca. N
6
L1
1

Descrizione

Materiale
Corpo e molla in acciaio inox.
Sfera in acciaio inox o POM.
Versione
Corpo non trattato. Sfera temprata, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche