IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Finitura liscia
Versione 2
versione lunga
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
D=Diametro esterno
8
L=Lunghezza
16
Corsa S
1,8
D1
6
D2
8,5
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
73
Forza elastica inizio F1 ca. N
42
L1
1

Descrizione

Materiale
Corpo e molla in acciaio inox.
Sfera in acciaio inox o POM.
Versione
Corpo non trattato. Sfera temprata, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche