{"product":{"productId":"agid.16117","price":1.55,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARD,VERSIONE LISCIA, D=4 L=9, ACCIAIO INOX,VERSIONE LUNGA, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
Finitura liscia
acciaio inox
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale
- Montaggio semplice
- Sfera temprata
Unità di vendita
1,55 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Finitura liscia
Versione 2
versione lunga
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
D=Diametro esterno
4
L=Lunghezza
9
Corsa
S
0,8
D1
3
D2
4,6
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
22
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
12
L1
1
Descrizione
Materiale
Corpo e molla in acciaio inox.
Sfera in acciaio inox o POM.
Sfera in acciaio inox o POM.
Versione
Corpo non trattato. Sfera temprata, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.