IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Finitura liscia
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
D=Diametro esterno
10
L=Lunghezza
13,5
Corsa S
2,7
D1
8
D2
12
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
20
Forza elastica inizio F1 ca. N
10
L1
2,5

Descrizione

Materiale
Corpo e molla in acciaio inox.
Sfera in acciaio inox o POM.
Versione
Corpo non trattato. Sfera temprata, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche