IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Finitura liscia
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
D=Diametro esterno
2
L=Lunghezza
3
Corsa S
0,4
D1
1,5
D2
2,5
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
2,5
Forza elastica inizio F1 ca. N
1,2
L1
0,6

Descrizione

Materiale
Corpo e molla in acciaio inox.
Sfera in acciaio inox o POM.
Versione
Corpo non trattato. Sfera temprata, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche