IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Appoggio per sfere
Materiale Corpo base
acciaio automatico
D=Diametro
12
Compatibile con pressore a molla D
Ø10 / M12
D1
dimensioni come da pag. del prodotto corrisp.
D2
6
H
dimensioni come da prodotto corrispondente
L
14
L1
1,5
VPE
1

Descrizione

Materiale
Acciaio automatico.
Versione
Superficie non trattata, temprato.
Nota
Se è richiesto un arresto preciso e senza frizione, è possibile utilizzare gli appoggi per sfera insieme ai pressori a molla, in particolare con la versione a pressione di molla potenziata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche