Appoggio Per Sfere
acciaio automatico
- Accessori per pressori a molla
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Permettono arresti precisi in combinazione con i pressori a molla
Unità di vendita
4,84 € / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Appoggio Per Sfere
Materiale corpo base
acciaio automatico
D=Diametro
4
D=Per pressore a molla
- / M04
D1
dimensioni come da pag. del prodotto corrisp.
D2
1,5
H
dimensioni come da prodotto corrispondente
L
5
L1
0,5
Unità di vendita
1
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
Superficie non trattata, temprato.
Nota
Se è richiesto un arresto preciso e senza frizione, è possibile utilizzare gli appoggi per sfera insieme ai pressori a molla, in particolare con la versione a pressione di molla potenziata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.