IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
with detent ring
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
sfera in acciaio inox
D=Diametro esterno
11,95
H = corsa
2,7
L=Lunghezza
13,5
D1
8
D2
10
D3
12
D4
10,1
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
20
Forza elastica inizio F1 ca. N
10
L1
2,5
L2
1,8
L3
5,3
L4
2

Descrizione

Materiale
Corpo, sfera e molla in acciaio inox.
O-Ring NBR.
Versione
Corpo non trattato. Sfera temprata, non trattata.
O-Ring colore nero.
Nota
I pressori a molla con anello di aderenza sono concepiti per il montaggio in ”sopratesta” o in situazioni di montaggio di difficile accesso.

Possono essere spinti direttamente nel foro di montaggio previsto a mano o con un dito o con semplici ausili di montaggio. L'O-ring garantisce la necessaria adesione e fissa il pressore a molla contro la ”caduta”.
Il montaggio di altri componenti può essere effettuato comodamente e senza ulteriori misure ausiliarie.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche