{"product":{"productId":"agid.14700","price":2.01,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARD, CONANELLO DI ADERENZA, D=9,95 L=9, ACCIAIOINOX, COMP:SFERA ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
with detent ring
acciaio inox
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Idoneo a situazioni di montaggio complesse
- L'o-ring garantisce l'aderenza necessaria
Unità di vendita
2,01 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
with detent ring
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
sfera in acciaio inox
D=Diametro esterno
9,95
H = corsa
1,8
L=Lunghezza
9
D1
6,5
D2
8
D3
10
D4
8,1
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
12
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
6
L1
2
L2
1,2
L3
4,2
L4
1,5
Descrizione
Materiale
Corpo, sfera e molla in acciaio inox.
O-Ring NBR.
O-Ring NBR.
Versione
Corpo non trattato. Sfera temprata, non trattata.
O-Ring colore nero.
O-Ring colore nero.
Nota
I pressori a molla con anello di aderenza sono concepiti per il montaggio in ”sopratesta” o in situazioni di montaggio di difficile accesso.
Possono essere spinti direttamente nel foro di montaggio previsto a mano o con un dito o con semplici ausili di montaggio. L'O-ring garantisce la necessaria adesione e fissa il pressore a molla contro la ”caduta”.
Il montaggio di altri componenti può essere effettuato comodamente e senza ulteriori misure ausiliarie.
Possono essere spinti direttamente nel foro di montaggio previsto a mano o con un dito o con semplici ausili di montaggio. L'O-ring garantisce la necessaria adesione e fissa il pressore a molla contro la ”caduta”.
Il montaggio di altri componenti può essere effettuato comodamente e senza ulteriori misure ausiliarie.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.