{"product":{"productId":"agid.2481","price":5.46,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARD, CONTESTA, D=12 L=36, ACCIAIO AUTOM.,BRUNITO, COMP:PERNO IN ACCIAIO, PU=1"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
con testa
acciaio automatico
brunito
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale
- Montaggio semplice
- Puntale temprato
Unità di vendita
5,46 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
con testa
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Materiale
Componente
perno in acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D=Diametro esterno
12
H = corsa
6,5
L=Lunghezza
36
D1
7,95
D3
16
Forma dell'elemento di pressione
puntale
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
130
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
50
L2
5
L3
12
Profilo di trascinamento
con testa
VPE
1
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
brunito, puntale temprato.
Nota
Questo pressore trova impiego principalmente come espulsore e come battuta elastica nella fabbricazione utensili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.