IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
con testa
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Materiale Componente
perno in acciaio
Superficie corpo base
brunito
D=Diametro esterno
10
H = corsa
5,5
L=Lunghezza
30
D1
5,95
D3
13
Forma dell'elemento di pressione
puntale
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
110
Forza elastica inizio F1 ca. N
42
L2
4
L3
10
Profilo di trascinamento
con testa
VPE
1

Descrizione

Materiale
Acciaio automatico.
Versione
brunito, puntale temprato.
Nota
Questo pressore trova impiego principalmente come espulsore e come battuta elastica nella fabbricazione utensili.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche