IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
con frenafiletto
Versione 2
con frenafiletto
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
perno in POM
D=Filettatura
M5
H = corsa
2,3
L=Lunghezza
18
Coppia di avvitamento ca. Nm
0,12
Coppia di svitamento ca. Nm
0,08
D1
2,4
Forma dell'elemento di pressione
puntale
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
17
Forza elastica inizio F1 ca. N
5
L1
7
N
0,8
Profilo di trascinamento
esagono incassato
S
1,5
T1
0,8

Descrizione

Materiale

Corpo in acciaio inox 1.4305.

Puntale in POM.

Molla in acciaio inox 1.4310.



Frenafiletto in nylon.

Versione
Superficie non trattata.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura

1) Perno filettato incollato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche