IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Forza elastica standard
Versione 2
piatto, con frenafiletto
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
perno in POM
D=Filettatura
M12
L=Lunghezza
28
Chiave di assemblaggio g
70
Coppia di avvitamento ca. Nm
2
Coppia di svitamento ca. Nm
1,3
D1
6
Forma dell'elemento di pressione
puntale piatto
Forza elastica fine F2 ca. N
47
Forza elastica inizio F1 ca. N
10
H
4
L1
10
N
2
Profilo di trascinamento
esagono incassato
S
4
T1
2

Descrizione

Materiale

Corpo in acciaio inox 1.4305.

Puntale in POM.

Molla in acciaio inox 1.4310.



Frenafiletto in nylon.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Questo pressore trova impiego principalmente come espulsore e come battuta elastica nella fabbricazione di utensili.
Il puntale si aziona in direzione assiale.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura

1) Perno filettato incollato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche