{"product":{"productId":"agid.21852","price":6.92,"name":"PRESSORE A MOLLA FORZA ELASTICASTANDARD D=M06 L=20 ACCIAIO INOX,PIATTO, CON FRENAFILETTO, COMP:PERNO INPOM"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
Forza elastica standard
acciaio inox
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale
- Montaggio semplice
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
Unità di vendita
6,92 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Forza elastica standard
Versione 2
piatto, con frenafiletto
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
perno in POM
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza
20
Chiave di assemblaggio g
14
Coppia di avvitamento
ca. Nm
0,45
Coppia di svitamento
ca. Nm
0,22
D1
2,7
Forma dell'elemento di pressione
puntale piatto
Forza elastica
fine
F2 ca. N
17
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
6
H
2,5
L1
7
N
1
Profilo di trascinamento
esagono incassato
S
2
T1
1
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio inox 1.4305.
Puntale in POM.
Molla in acciaio inox 1.4310.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Questo pressore trova impiego principalmente come espulsore e come battuta elastica nella fabbricazione di utensili.
Il puntale si aziona in direzione assiale.
Il puntale si aziona in direzione assiale.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
1) Perno filettato incollato
1) Perno filettato incollato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.