IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Forza elastica standard
Versione 2
piatto
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
perno in POM
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza
20
Chiave di assemblaggio g
14
D1
2,7
Forma dell'elemento di pressione
puntale piatto
Forza elastica fine F2 ca. N
17
Forza elastica inizio F1 ca. N
6
H
2,5
N
1
Profilo di trascinamento
esagono incassato
S
2
T1
1

Descrizione

Materiale

Corpo in acciaio inox 1.4305.

Puntale in POM.

Molla in acciaio inox 1.4310.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Questo pressore trova impiego principalmente come espulsore e come battuta elastica nella fabbricazione di utensili.
Il puntale si aziona in direzione assiale.
Nota disegno
1) Perno filettato incollato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche