IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
con frenafiletto
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
perno in acciaio
D=Filettatura
M5
H = corsa
2,3
L=Lunghezza
18
Coppia di avvitamento ca. Nm
0,12
Coppia di svitamento ca. Nm
0,08
D1
2,4
Forma dell'elemento di pressione
puntale
Forza elastica
potenziata
Forza elastica fine F2 ca. N
26
Forza elastica inizio F1 ca. N
9
L1
7
N
0,8
Profilo di trascinamento
esagono incassato
S
1,5
T1
0,8

Descrizione

Materiale

Corpo 1.4305.

Puntale 1.4034.

Molla 1.4310.



Frenafiletto in nylon.

Versione
Superficie non trattata.
Puntale temprato.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura

1) Perno filettato incollato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche