IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
con frenafiletto
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
perno in acciaio
D=Filettatura
M6
H = corsa
2,5
L=Lunghezza
20
Coppia di avvitamento ca. Nm
0,45
Coppia di svitamento ca. Nm
0,22
D1
2,7
Forma dell'elemento di pressione
puntale
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
17
Forza elastica inizio F1 ca. N
6
L1
7
N
1
Profilo di trascinamento
esagono incassato
S
2
T1
1

Descrizione

Materiale

Corpo 1.4305.

Puntale 1.4034.

Molla 1.4310.



Frenafiletto in nylon.

Versione
Superficie non trattata.
Puntale temprato.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura

1) Perno filettato incollato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche