{"product":{"productId":"agid.2434","price":6.24,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARDD=M03 L=10, ACCIAIO INOX, COMP:PERNOACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
acciaio inox
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Puntale temprato
- Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310
Unità di vendita
6,24 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
perno in acciaio
D=Filettatura
M3
H = corsa
1,5
L=Lunghezza
10
D1
1
Forma dell'elemento di pressione
puntale
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
2,5
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
0,4
N
0,4
Profilo di trascinamento
esagono incassato
S
0,7
T1
1
Descrizione
Materiale
Corpo 1.4305.
Puntale 1.4034.
Molla 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Puntale temprato.
Puntale temprato.
Nota disegno
1) Perno filettato incollato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.