IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
con frenafiletto
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
perno in POM
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
M16
H = corsa
5
L=Lunghezza
32
Coppia di avvitamento ca. Nm
3,9
Coppia di svitamento ca. Nm
3
D1
7,5
Forma dell'elemento di pressione
puntale
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
100
Forza elastica inizio F1 ca. N
45
L1
14
N
2,5
Profilo di trascinamento
esagono incassato
S
5
T1
2,5

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in POM.
Molla in acciaio per molle cl. D.

Frenafiletto in nylon.
Versione
brunito.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura

1) Perno filettato incollato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche