IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
con frenafiletto
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
perno in POM
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
M6
H = corsa
2,5
L=Lunghezza
20
Coppia di avvitamento ca. Nm
0,45
Coppia di svitamento ca. Nm
0,22
D1
2,7
Forma dell'elemento di pressione
puntale
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
20
Forza elastica inizio F1 ca. N
7
L1
7
N
1
Profilo di trascinamento
esagono incassato
S
2
T1
1

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in POM.
Molla in acciaio per molle cl. D.

Frenafiletto in nylon.
Versione
brunito.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura

1) Perno filettato incollato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche