IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Forza elastica standard
Versione 2
piatto, con frenafiletto
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
perno in POM
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza
20
Chiave di assemblaggio g
14
Coppia di avvitamento ca. Nm
0,45
Coppia di svitamento ca. Nm
0,22
D1
2,7
Forma dell'elemento di pressione
puntale piatto
Forza elastica fine F2 ca. N
20
Forza elastica inizio F1 ca. N
7
H
2,5
L1
7
N
1
Profilo di trascinamento
esagono incassato
S
2
T1
1

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in POM.
Molla in acciaio per molle cl. D.

Frenafiletto in nylon.
Versione
brunito.
Nota
Questo pressore trova impiego principalmente come espulsore e come battuta elastica nella fabbricazione di utensili.
Il puntale si aziona in direzione assiale.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura

1) Perno filettato incollato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche