{"product":{"productId":"agid.12519","price":4.49,"name":"PRESSORE A MOLLA FORZA ELASTICA DEBOLED=M12 L=28, ACCIAIO, BRUNITO,COMP:PERNO IN POM"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
acciaio
brunito
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale
- Montaggio semplice
Unità di vendita
4,49 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
perno in POM
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
M12
H = corsa
4
L=Lunghezza
28
Chiave di assemblaggio g
70
D1
6
Forma dell'elemento di pressione
puntale
Forza elastica
debole
Forza elastica
fine
F2 ca. N
27
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
5
N
2
Profilo di trascinamento
esagono incassato
S
4
T1
2
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in POM.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Puntale in POM.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione
brunito.
Nota disegno
1) Perno filettato incollato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.