IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
perno in POM
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
M10
H = corsa
3
L=Lunghezza
22
Chiave di assemblaggio g
50
D1
4
Forma dell'elemento di pressione
puntale
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
35
Forza elastica inizio F1 ca. N
9
N
1,6
Profilo di trascinamento
esagono incassato
S
3
T1
1,4

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in POM.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione
brunito.
Nota disegno
1) Perno filettato incollato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche