IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Forza elastica standard
Versione 2
piatto
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
perno in POM
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
M5
L=Lunghezza
18
Chiave di assemblaggio g
14
D1
2,4
Forma dell'elemento di pressione
puntale piatto
Forza elastica fine F2 ca. N
20
Forza elastica inizio F1 ca. N
6
H
2,3
N
0,8
Profilo di trascinamento
esagono incassato
S
1,5
T1
0,8

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in POM.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione
brunito.
Nota
Questo pressore trova impiego principalmente come espulsore e come battuta elastica nella fabbricazione di utensili.
Il puntale si aziona in direzione assiale.
Nota disegno
1) Perno filettato incollato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche