{"product":{"productId":"agid.21839","price":8.87,"name":"PRESSORE A MOLLA FORZA ELASTICASTANDARD D=M16 L=32 ACCIAIO BRUNITO,PIATTO, CON FRENAFILETTO, COMP:PERNO INACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
Forza elastica standard
acciaio
brunito
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Sfera temprata
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
Unità di vendita
8,87 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Forza elastica standard
Versione 2
piatto, con frenafiletto
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
perno in acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
M16
L=Lunghezza
32
Chiave di assemblaggio g
100
Coppia di avvitamento
ca. Nm
3,9
Coppia di svitamento
ca. Nm
3
D1
7,5
Forma dell'elemento di pressione
puntale piatto
Forza elastica
fine
F2 ca. N
100
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
45
H
5
L1
14
N
2,5
Profilo di trascinamento
esagono incassato
S
5
T1
2,5
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Frenafiletto in nylon.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Frenafiletto in nylon.
Versione
brunito. Puntale temprato.
Nota
Questo pressore trova impiego principalmente come espulsore e come battuta elastica nella fabbricazione di utensili.
Il puntale si aziona in direzione assiale.
Il puntale si aziona in direzione assiale.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
1) Perno filettato incollato
1) Perno filettato incollato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.