{"product":{"productId":"agid.2422","price":21.87,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARD,VERSIONE LUNGA D=M16 L=60, ACCIAIO,BRUNITO, COMP:PERNO IN ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
versione lunga
acciaio
brunito
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale
- Puntale temprato
- Montaggio semplice
Unità di vendita
21,87 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
versione lunga
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
perno in acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
M16
H = corsa
12
L=Lunghezza
60
D1
7,5
D2
13,4
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
64
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
30
L1
30
N
2,5
S
5
T1
2,5
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione
brunito. Puntale temprato.
Nota
Questo pressore trova impiego principalmente come espulsore e come battuta elastica nella fabbricazione utensili.
Nota disegno
1) Perno filettato incollato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.