IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
versione lunga
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
perno in acciaio
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
M12
H = corsa
15
L=Lunghezza
60
D1
6
D2
9,6
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
76
Forza elastica inizio F1 ca. N
25
L1
30
N
2
S
4
T1
2

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione
brunito. Puntale temprato.
Nota
Questo pressore trova impiego principalmente come espulsore e come battuta elastica nella fabbricazione utensili.
Nota disegno
1) Perno filettato incollato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche