{"product":{"productId":"agid.21837","price":6.57,"name":"PRESSORE A MOLLA FORZA ELASTICASTANDARD D=M20 L=40 ACCIAIO BRUNITO,PIATTO, COMP:PERNO IN ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
Forza elastica standard
acciaio
brunito
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Impiego universale
- Montaggio semplice
- Puntale temprato
Unità di vendita
6,57 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Forza elastica standard
Versione 2
piatto
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
perno in acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
M20
L=Lunghezza
40
D1
10
Forma dell'elemento di pressione
puntale piatto
Forza elastica
fine
F2 ca. N
120
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
60
H
7
N
2,5
Profilo di trascinamento
esagono incassato
S
6
T1
3
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione
brunito. Puntale temprato.
Nota
Questo pressore trova impiego principalmente come espulsore e come battuta elastica nella fabbricazione di utensili.
Il puntale si aziona in direzione assiale.
Il puntale si aziona in direzione assiale.
Nota disegno
1) Perno filettato incollato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.