{"product":{"productId":"agid.12580","price":5.04,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARD, CONFRENAFILETTO D=M06 L=15, ACCIAIO INOX,COMP:SFERA ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
con frenafiletto
acciaio inox
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Sfera temprata
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
Unità di vendita
5,04 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
con frenafiletto
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
sfera in acciaio inox
D=Filettatura
M6
H = corsa
1
L=Lunghezza
15
Coppia di avvitamento
ca. Nm
0,44
Coppia di svitamento
ca. Nm
0,21
D1
3,5
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
13
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
9
L1
7
Profilo di trascinamento
esagono incassato
S
3
Descrizione
Materiale
Corpo 1.4305.
Sfera 1.4034.
Molla 1.4310.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Superficie non trattata. Sfera temprata.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.