IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
con frenafiletto
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
sfera in acciaio inox
D=Filettatura
M5
H = corsa
0,9
L=Lunghezza
14
Coppia di avvitamento ca. Nm
0,12
Coppia di svitamento ca. Nm
0,08
D1
3
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
11
Forza elastica inizio F1 ca. N
6
L1
6
Profilo di trascinamento
esagono incassato
S
2,5

Descrizione

Materiale

Corpo 1.4305.

Sfera 1.4034.

Molla 1.4310.



Frenafiletto in nylon.

Versione
Superficie non trattata. Sfera temprata.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche