IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
sfera di ceramica
Chiave in acciaio
1.4305
D=Filettatura
M16
H = corsa
3,5
L=Lunghezza
33
D1
10
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
125
Forza elastica inizio F1 ca. N
65
Profilo di trascinamento
esagono incassato
S
8

Descrizione

Materiale

Esecuzione in acciaio inox A1:

Boccola filettata 1.4305.

Molla di compressione 1.4310.

Sfera in ceramica Si3N4





Esecuzione in acciaio inox A4:

Boccola filettata 1.4404.

Molla di compressione 1.4401.

Sfera in ceramica Si3N4.

Versione
Superficie non trattata.
Nota

Il nitruro di silicio Si3N4 si distingue soprattutto per una combinazione di eccellenti proprietà dei materiali. Queste comprendono, ad esempio, elevata tenacità e resistenza, eccellente comportamento all'usura e buona resistenza chimica.




I materiali utilizzati permettono un impiego versatile.
Per applicazioni che richiedono una resistenza alla corrosione molto elevata, si raccomandano i pressori a molla in acciaio inox A4.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche