IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
con frenafiletto
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
perno in acciaio
D=Filettatura
M6
H = corsa
2
L=Lunghezza
14
Coppia di avvitamento ca. Nm
0,44
Coppia di svitamento ca. Nm
0,21
D1
2,7
Forma dell'elemento di pressione
puntale
Forza elastica
potenziata
Forza elastica fine F2 ca. N
25
Forza elastica inizio F1 ca. N
11
L1
7
N
1
Profilo di trascinamento
intaglio

Descrizione

Materiale
Corpo 1.4305.

Puntale 1.4034.

Molla 1.4310.



Frenafiletto in nylon.
Versione
Superficie non trattata.
Puntale temprato.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche