{"product":{"productId":"agid.12500","price":9.97,"name":"PRESSORE A MOLLA FORZA ELASTICA DEBOLED=M20 L=30, ACCIAIO INOX, COMP:PERNOACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
acciaio inox
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Puntale temprato
- Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310
Unità di vendita
9,97 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
perno in acciaio
D=Filettatura
M20
H = corsa
6,5
L=Lunghezza
30
D1
10
Forma dell'elemento di pressione
puntale
Forza elastica
debole
Forza elastica
fine
F2 ca. N
60
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
30
N
2,5
Profilo di trascinamento
intaglio
Descrizione
Materiale
Corpo 1.4305.
Puntale 1.4034.
Molla 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Puntale temprato.
Puntale temprato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.