IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
perno in acciaio
D=Filettatura
M4
H = corsa
1,5
L=Lunghezza
9
D1
1,8
Forma dell'elemento di pressione
puntale
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
20
Forza elastica inizio F1 ca. N
6
N
0,6
Profilo di trascinamento
intaglio

Descrizione

Materiale

Corpo 1.4305.

Puntale 1.4034.

Molla 1.4310.

Versione
Superficie non trattata.
Puntale temprato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche