IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
perno in acciaio
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
M8
H = corsa
2
L=Lunghezza
16
D1
4
Forma dell'elemento di pressione
puntale
Forza elastica
potenziata
Forza elastica fine F2 ca. N
43
Forza elastica inizio F1 ca. N
22
N
1,2
Profilo di trascinamento
intaglio

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione
brunito. Puntale temprato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche