IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Materiale Corpo base
plastica
Materiale Componente
sfera in acciaio inox
D=Filettatura
M8
H = corsa
1,5
L=Lunghezza
16
D1
5
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
30
Forza elastica inizio F1 ca. N
15
N
1,2
Profilo di trascinamento
intaglio

Descrizione

Materiale

Corpo in plastica.

Sfera di acciaio inox 1.4034.

Molla 1.4310.

Versione
Sfera temprata.
Nota
I pressori a molla servono per indicizzare e posizionare gli oggetti e fungono anche da puntalini ed espulsori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche