{"product":{"productId":"agid.12499","price":0.98,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARDD=M06 L=14, PLASTICA, COMP:SFERAACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
plastica
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale
- Montaggio semplice
- Sfera temprata
Unità di vendita
0,98 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Materiale
Corpo base
plastica
Materiale
Componente
sfera in acciaio inox
D=Filettatura
M6
H = corsa
1
L=Lunghezza
14
D1
3,5
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
13
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
9
N
1
Profilo di trascinamento
intaglio
Descrizione
Materiale
Corpo in plastica.
Sfera di acciaio inox 1.4034.
Molla 1.4310.
Versione
Sfera temprata.
Nota
I pressori a molla servono per indicizzare e posizionare gli oggetti e fungono anche da puntalini ed espulsori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.