{"product":{"productId":"agid.12560","price":4.49,"name":"PRESSORE A MOLLA FORZA ELASTICAPOTENZIATA, CON FRENAFILETTO D=M08L=16, ACCIAIO INOX, COMP:SFERA ACCIAIOINOX"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
con frenafiletto
acciaio inox
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Sfera temprata
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
Unità di vendita
4,49 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
con frenafiletto
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
sfera in acciaio inox
D=Filettatura
M8
H = corsa
1,5
L=Lunghezza
16
Coppia di avvitamento
ca. Nm
1,09
Coppia di svitamento
ca. Nm
0,37
D1
5
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
potenziata
Forza elastica
fine
F2 ca. N
73
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
47
L1
8
N
1,2
Profilo di trascinamento
intaglio
Descrizione
Materiale
Corpo 1.4305.
Sfera 1.4034.
Molla 1.4310.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Superficie non trattata. Sfera temprata.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.