{"product":{"productId":"agid.2397","price":4.95,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARDD=M12 L=22, ACCIAIO INOX, COMP:SFERAACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
acciaio inox
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Sfera temprata
- Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310
Unità di vendita
4,95 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
sfera in acciaio inox
D=Filettatura
M12
H = corsa
2,5
L=Lunghezza
22
D1
8
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
55
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
30
N
2
Profilo di trascinamento
intaglio
Descrizione
Materiale
Corpo 1.4305.
Sfera 1.4034.
Molla 1.4310.
Versione
Superficie non trattata. Sfera temprata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.