{"product":{"productId":"agid.34113","price":4.21,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARDD=M08 L=16, ACCIAIO INOX, 1.4305,COMP:SFERA DI CERAMICA"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
acciaio inox
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico, tecnologia medica
- Elevata termostabilità
- Elevata tenacità e resistenza
- Ottimo comportamento all'usura e buona resistenza alle sostanze chimiche
Unità di vendita
4,21 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
sfera di ceramica
Chiave in acciaio
1.4305
D=Filettatura
M8
H = corsa
1,5
L=Lunghezza
16
D1
5
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
30
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
15
N
1,2
Profilo di trascinamento
intaglio
Descrizione
Materiale
Esecuzione in acciaio inox A1:
Boccola filettata 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.
Sfera in ceramica Si3N4
Esecuzione in acciaio inox A4:
Boccola filettata 1.4404.
Molla di compressione 1.4401.
Sfera in ceramica Si3N4.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Il nitruro di silicio Si3N4 si distingue soprattutto per una combinazione di eccellenti proprietà dei materiali. Queste comprendono, ad esempio, elevata tenacità e resistenza, eccellente comportamento all'usura e buona resistenza chimica.
I materiali utilizzati permettono un impiego versatile.
Per applicazioni che richiedono una resistenza alla corrosione molto elevata, si raccomandano i pressori a molla in acciaio inox A4.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.