IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Materiale Corpo base
plastica
Materiale Componente
sfera in POM
D=Filettatura
M10
H = corsa
2
L=Lunghezza
19
D1
6
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
40
Forza elastica inizio F1 ca. N
20
N
1,6
Profilo di trascinamento
intaglio

Descrizione

Materiale
Corpo in plastica.

Sfera in POM.

Molla di compressione 1.4310.
Versione
Sfera bianca.
Nota
I pressori a molla servono per indicizzare e posizionare gli oggetti e fungono anche da puntalini ed espulsori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche